Klemmhebelmit Außengewinde
06460

Klemmhebel mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Download Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06460 Klemmhebelmit Außengewinde 391 kB

Zeichnungen

Klemmhebelmit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLZähne-
zahl
Filter
06460-004ΔX0M410131424,5414,530333037710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-005ΔX0M510131424,5414,530333037710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-105ΔX1M510131424,5414,531344047710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-106ΔX1M610131424,5414,531344047710/15/20/25/30/35/40/45/5016
06460-206ΔX2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/35/40/45/50/55/6020
06460-208ΔX2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/35/40/45/50/55/6020
06460-210ΔX2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/35/40/45/50/55/6020
06460-308ΔX3M816212237102454,558,580911115/20/25/30/35/40/45/50/55/6022
06460-310ΔX3M1016212237102454,558,580911115/20/25/30/35/40/45/50/55/6022
06460-410ΔX4M10192727,54310276367,5951091320/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9024
06460-412ΔX4M12192727,54310276367,5951091320/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9024
06460-512ΔX5M12233132491231,57377,51101261525/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9026
06460-516ΔX5M16233132491231,57377,51101261525/30/35/40/45/50/55/60/70/80/9026
Suche
Mein norelem E-Mail Passwort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66