norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
06464

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Stahlteile blank.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06464 Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde 262 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführungGrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06464-105X10-1M510131424,5414,53134404771610 11,46 €
06464-105X15-1M510131424,5414,53134404771615 11,46 €
06464-105X20-1M510131424,5414,53134404771620 11,46 €
06464-105X25-1M510131424,5414,53134404771625 11,46 €
06464-106X10-1M610131424,5414,53134404771610 11,46 €
06464-106X15-1M610131424,5414,53134404771615 11,46 €
06464-106X20-1M610131424,5414,53134404771620 11,46 €
06464-106X25-1M610131424,5414,53134404771625 11,46 €
06464-106X30-1M610131424,5414,53134404771630 11,46 €
06464-106X40-1M610131424,5414,53134404771640 11,90 €
06464-106X50-1M610131424,5414,53134404771650 11,90 €
06464-206X15-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 15,39 €
06464-206X20-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 15,39 €
06464-206X25-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 15,39 €
06464-206X30-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 15,39 €
06464-206X40-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 15,92 €
06464-206X50-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 15,92 €
06464-206X60-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 15,92 €
06464-208X15-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 15,39 €
06464-208X20-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 15,39 €
06464-208X25-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 15,39 €
06464-208X30-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 15,39 €
06464-208X40-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 15,92 €
06464-208X50-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 15,92 €
06464-208X60-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 15,92 €
06464-210X20-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 15,39 €
06464-210X25-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 15,39 €
06464-210X30-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 15,39 €
06464-210X40-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 15,92 €
06464-210X50-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 15,92 €
06464-210X60-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 15,92 €
06464-308X20-3M816212237102454,558,58091112220 18,59 €
06464-308X25-3M816212237102454,558,58091112225 18,59 €
06464-308X30-3M816212237102454,558,58091112230 18,59 €
06464-308X40-3M816212237102454,558,58091112240 19,13 €
06464-308X50-3M816212237102454,558,58091112250 19,13 €
06464-308X60-3M816212237102454,558,58091112260 19,13 €
06464-310X20-3M1016212237102454,558,58091112220 18,59 €
06464-310X25-3M1016212237102454,558,58091112225 18,59 €
06464-310X30-3M1016212237102454,558,58091112230 18,59 €
06464-310X40-3M1016212237102454,558,58091112240 19,13 €
06464-310X50-3M1016212237102454,558,58091112250 19,13 €
06464-310X60-3M1016212237102454,558,58091112260 19,13 €
06464-412X25-4M12192727,54310276367,595109132425 21,77 €
06464-412X30-4M12192727,54310276367,595109132430 21,77 €
06464-412X40-4M12192727,54310276367,595109132440 22,44 €
06464-412X50-4M12192727,54310276367,595109132450 22,44 €
06464-412X60-4M12192727,54310276367,595109132460 22,44 €
06464-516X30-5M16233132491231,57377,5110126152630 25,35 €
06464-516X40-5M16233132491231,57377,5110126152640 26,90 €
06464-516X50-5M16233132491231,57377,5110126152650 26,90 €
06464-516X60-5M16233132491231,57377,5110126152660 26,90 €
06464-105153X10-1M510131424,5414,53134404771610 10,31 €
06464-105153X15-1M510131424,5414,53134404771615 10,31 €
06464-105153X20-1M510131424,5414,53134404771620 10,31 €
06464-105153X25-1M510131424,5414,53134404771625 10,31 €
06464-106153X10-1M610131424,5414,53134404771610 10,31 €
06464-106153X15-1M610131424,5414,53134404771615 10,31 €
06464-106153X20-1M610131424,5414,53134404771620 10,31 €
06464-106153X25-1M610131424,5414,53134404771625 10,31 €
06464-106153X30-1M610131424,5414,53134404771630 10,31 €
06464-106153X40-1M610131424,5414,53134404771640 10,71 €
06464-106153X50-1M610131424,5414,53134404771650 10,71 €
06464-206153X15-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 13,85 €
06464-206153X20-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 13,85 €
06464-206153X25-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 13,85 €
06464-206153X30-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 13,85 €
06464-206153X40-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 14,33 €
06464-206153X50-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 14,33 €
06464-206153X60-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 14,33 €
06464-208153X15-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 13,85 €
06464-208153X20-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 13,85 €
06464-208153X25-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 13,85 €
06464-208153X30-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 13,85 €
06464-208153X40-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 14,33 €
06464-208153X50-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 14,33 €
06464-208153X60-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 14,33 €
06464-210153X20-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 13,85 €
06464-210153X25-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 13,85 €
06464-210153X30-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 13,85 €
06464-210153X40-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 14,33 €
06464-210153X50-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 14,33 €
06464-210153X60-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 14,33 €
06464-308153X20-3M816212237102454,558,58091112220 16,73 €
06464-308153X25-3M816212237102454,558,58091112225 16,73 €
06464-308153X30-3M816212237102454,558,58091112230 16,73 €
06464-308153X40-3M816212237102454,558,58091112240 17,22 €
06464-308153X50-3M816212237102454,558,58091112250 17,22 €
06464-308153X60-3M816212237102454,558,58091112260 17,22 €
06464-310153X20-3M1016212237102454,558,58091112220 16,73 €
06464-310153X25-3M1016212237102454,558,58091112225 16,73 €
06464-310153X30-3M1016212237102454,558,58091112230 16,73 €
06464-310153X40-3M1016212237102454,558,58091112240 17,22 €
06464-310153X50-3M1016212237102454,558,58091112250 17,22 €
06464-310153X60-3M1016212237102454,558,58091112260 17,22 €
06464-412153X25-4M12192727,54310276367,595109132425 19,59 €
06464-412153X30-4M12192727,54310276367,595109132430 19,59 €
06464-412153X40-4M12192727,54310276367,595109132440 20,20 €
06464-412153X50-4M12192727,54310276367,595109132450 20,20 €
06464-412153X60-4M12192727,54310276367,595109132460 20,20 €
06464-516153X30-5M16233132491231,57377,5110126152630 22,82 €
06464-516153X40-5M16233132491231,57377,5110126152640 24,21 €
06464-516153X50-5M16233132491231,57377,5110126152650 24,21 €
06464-516153X60-5M16233132491231,57377,5110126152660 24,21 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66