Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:poliert.Hinweis:Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.Zeichnungshinweis:
Form L: mit Bohrung
Form N: mit Innengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06330 Kegelgriffe DIN 99 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kegelgriffe DIN 99

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormXA=GrifflängeB1B2D1D2
Kugel
HL2CADZub.PreisBestellen
06330-106L6489,5-812244 2,40 €
06330-108L86012-101630,55 2,74 €
06330-110L107614,5-1320386 3,55 €
06330-112L129518,5-1625477,5 4,99 €
06330-116L1611924-203259,510 9,79 €
06330-120L2015230-254075,512,5 16,93 €
06330-206NM648-9,5812244 2,40 €
06330-208NM860-12101630,55 2,74 €
06330-210NM1076-14,51320386 3,55 €
06330-212NM1295-18,51625477,5 4,99 €
06330-216NM16119-24203259,510 9,79 €
06330-220NM20152-30254075,512,5 16,93 €