Klemmhebelmit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
06611

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06611 Klemmhebelmit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl 740 kB

Zeichnungen

Klemmhebelmit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06611-1051X10schwarzgrau RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-1051X15schwarzgrau RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-1051X20schwarzgrau RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-1051X25schwarzgrau RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10516X10rapsgelb RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10516X15rapsgelb RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10516X20rapsgelb RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10516X25rapsgelb RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-1052X10reinorange RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-1052X15reinorange RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-1052X20reinorange RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-1052X25reinorange RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10584X10verkehrsrot RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10584X15verkehrsrot RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10584X20verkehrsrot RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10584X25verkehrsrot RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10586X10signalgrün RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10586X15signalgrün RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10586X20signalgrün RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10586X25signalgrün RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10587X10verkehrsblau RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10587X15verkehrsblau RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10587X20verkehrsblau RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10587X25verkehrsblau RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10588X10lichtgrau RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10588X15lichtgrau RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10588X20lichtgrau RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10588X25lichtgrau RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-1061X10schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-1061X15schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-1061X20schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-1061X25schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-1061X30schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-1061X40schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-1061X50schwarzgrau RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-10616X10rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10616X15rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10616X20rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10616X25rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10616X30rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-10616X40rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-10616X50rapsgelb RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-1062X10reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-1062X15reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-1062X20reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-1062X25reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-1062X30reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-1062X40reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-1062X50reinorange RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-10684X10verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10684X15verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10684X20verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10684X25verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10684X30verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-10684X40verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-10684X50verkehrsrot RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-10686X10signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10686X15signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10686X20signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10686X25signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10686X30signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-10686X40signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-10686X50signalgrün RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-10687X10verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10687X15verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10687X20verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10687X25verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10687X30verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-10687X40verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-10687X50verkehrsblau RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-10688X10lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-10688X15lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-10688X20lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-10688X25lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-10688X30lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-10688X40lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-10688X50lichtgrau RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-2061X15schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-2061X20schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-2061X25schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-2061X30schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-2061X40schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-2061X50schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-2061X60schwarzgrau RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20616X15rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20616X20rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20616X25rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20616X30rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20616X40rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20616X50rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20616X60rapsgelb RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-2062X20reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-2062X15reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-2062X25reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-2062X30reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-2062X40reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-2062X50reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-2062X60reinorange RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20684X15verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20684X20verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20684X25verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20684X30verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20684X40verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20684X50verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20684X60verkehrsrot RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20686X15signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20686X20signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20686X25signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20686X30signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20686X40signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20686X50signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20686X60signalgrün RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20687X15verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20687X20verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20687X25verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20687X30verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20687X40verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20687X50verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20687X60verkehrsblau RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20688X15lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20688X20lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20688X25lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20688X30lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20688X40lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20688X50lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20688X60lichtgrau RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-2081X15schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-2081X20schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-2081X25schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-2081X30schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-2081X40schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-2081X50schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-2081X60schwarzgrau RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20816X15rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20816X20rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20816X25rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20816X30rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20816X40rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20816X50rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20816X60rapsgelb RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-2082X20reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-2082X15reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-2082X25reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-2082X30reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-2082X40reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-2082X50reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-2082X60reinorange RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20884X15verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20884X20verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20884X25verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20884X30verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20884X40verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20884X50verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20884X60verkehrsrot RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20886X15signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20886X20signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20886X25signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20886X30signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20886X40signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20886X50signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20886X60signalgrün RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20887X15verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20887X20verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20887X25verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20887X30verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20887X40verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20887X50verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20887X60verkehrsblau RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-20888X15lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-20888X20lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-20888X25lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-20888X30lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-20888X40lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-20888X50lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-20888X60lichtgrau RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-2101X20schwarzgrau RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-2101X25schwarzgrau RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-2101X30schwarzgrau RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-2101X40schwarzgrau RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-2101X50schwarzgrau RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-2101X60schwarzgrau RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-21016X20rapsgelb RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-21016X25rapsgelb RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-21016X30rapsgelb RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-21016X40rapsgelb RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-21016X50rapsgelb RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-21016X60rapsgelb RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-2102X20reinorange RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-2102X25reinorange RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-2102X30reinorange RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-2102X40reinorange RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-2102X50reinorange RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-2102X60reinorange RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-21084X20verkehrsrot RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-21084X25verkehrsrot RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-21084X30verkehrsrot RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-21084X40verkehrsrot RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-21084X50verkehrsrot RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-21084X60verkehrsrot RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-21086X20signalgrün RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-21086X25signalgrün RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-21086X30signalgrün RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-21086X40signalgrün RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-21086X50signalgrün RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-21086X60signalgrün RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-21087X20verkehrsblau RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-21087X25verkehrsblau RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-21087X30verkehrsblau RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-21087X40verkehrsblau RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-21087X50verkehrsblau RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-21087X60verkehrsblau RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-21088X20lichtgrau RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-21088X25lichtgrau RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-21088X30lichtgrau RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-21088X40lichtgrau RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-21088X50lichtgrau RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-21088X60lichtgrau RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-3081X20schwarzgrau RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-3081X25schwarzgrau RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-3081X30schwarzgrau RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-3081X40schwarzgrau RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-3081X50schwarzgrau RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-3081X60schwarzgrau RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-30816X20rapsgelb RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-30816X25rapsgelb RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-30816X30rapsgelb RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-30816X40rapsgelb RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-30816X50rapsgelb RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-30816X60rapsgelb RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-3082X20reinorange RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-3082X25reinorange RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-3082X30reinorange RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-3082X40reinorange RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-3082X50reinorange RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-3082X60reinorange RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-30884X20verkehrsrot RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-30884X25verkehrsrot RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-30884X30verkehrsrot RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-30884X40verkehrsrot RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-30884X50verkehrsrot RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-30884X60verkehrsrot RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-30886X20signalgrün RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-30886X25signalgrün RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-30886X30signalgrün RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-30886X40signalgrün RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-30886X50signalgrün RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-30886X60signalgrün RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-30887X20verkehrsblau RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-30887X25verkehrsblau RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-30887X30verkehrsblau RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-30887X40verkehrsblau RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-30887X50verkehrsblau RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-30887X60verkehrsblau RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-30888X20lichtgrau RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-30888X25lichtgrau RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-30888X30lichtgrau RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-30888X40lichtgrau RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-30888X50lichtgrau RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-30888X60lichtgrau RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-3101X20schwarzgrau RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-3101X25schwarzgrau RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-3101X30schwarzgrau RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-3101X40schwarzgrau RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-3101X50schwarzgrau RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-3101X60schwarzgrau RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-31016X20rapsgelb RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-31016X25rapsgelb RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-31016X30rapsgelb RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-31016X40rapsgelb RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-31016X50rapsgelb RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-31016X60rapsgelb RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-3102X20reinorange RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-3102X25reinorange RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-3102X30reinorange RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-3102X40reinorange RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-3102X50reinorange RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-3102X60reinorange RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-31084X20verkehrsrot RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-31084X25verkehrsrot RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-31084X30verkehrsrot RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-31084X40verkehrsrot RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-31084X50verkehrsrot RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-31084X60verkehrsrot RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-31086X20signalgrün RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-31086X25signalgrün RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-31086X30signalgrün RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-31086X40signalgrün RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-31086X50signalgrün RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-31086X60signalgrün RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-31087X20verkehrsblau RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-31087X25verkehrsblau RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-31087X30verkehrsblau RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-31087X40verkehrsblau RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-31087X50verkehrsblau RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-31087X60verkehrsblau RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-31088X20lichtgrau RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-31088X25lichtgrau RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-31088X30lichtgrau RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112230 7,64 €