Klemmhebelmit Außengewinde und Kunststoffgriff
06610

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06610 Klemmhebelmit Außengewinde und Kunststoffgriff 231 kB

Zeichnungen

Klemmhebelmit Außengewinde und Kunststoffgriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
LFilter
06610-105ΔX1M5101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-106ΔX1M6101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-206ΔX2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-208ΔX2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-210ΔX2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-308ΔX3M81621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-310ΔX3M101621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-410ΔX4M101925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-412ΔX4M121925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-512ΔX5M12233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-516ΔX5M16233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66