norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
06464

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06464 Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde 234 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06464-9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,03 €
06464-9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,57 €
06464-9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 20,48 €
06464-9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 20,48 €
06464-9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 20,48 €
06464-9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 21,02 €
06464-9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 21,02 €
06464-9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 21,02 €
06464-9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 20,48 €
06464-9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 20,48 €
06464-9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 20,48 €
06464-9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 21,02 €
06464-9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 21,02 €
06464-9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 21,02 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66