Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde
06613-11

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06613-11 Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde 210 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06613-11-2051X10schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-2051X20schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-2051X30schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-2051X40schwarzgrau RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-2061X10schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-2061X20schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-2061X30schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-2061X40schwarzgrau RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-2081X10schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-2081X20schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-2081X30schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-2081X40schwarzgrau RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-20584X10verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-20584X20verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-20584X30verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-20584X40verkehrsrot RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-20684X10verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-20684X20verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-20684X30verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-20684X40verkehrsrot RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
06613-11-20884X10verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 4,49 €
06613-11-20884X20verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 4,49 €
06613-11-20884X30verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 4,49 €
06613-11-20884X40verkehrsrot RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 4,55 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66