Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert
06450-05

Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06450-05 Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert 469 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06450-05-0031schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M3910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0032reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M3910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0033silber-metallickunststoffbeschichtet0M3910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0036silberhochglanzverchromt0M3910131424,5414,530333037716 5,30 €
06450-05-0041schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M4910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0042reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M4910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0043silber-metallickunststoffbeschichtet0M4910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0046silberhochglanzverchromt0M4910131424,5414,530333037716 5,30 €
06450-05-0051schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M5910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0052reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M5910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0053silber-metallickunststoffbeschichtet0M5910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0056silberhochglanzverchromt0M5910131424,5414,530333037716 5,30 €
06450-05-1041schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M4910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1042reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M4910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1043silber-metallickunststoffbeschichtet1M4910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1046silberhochglanzverchromt1M4910131424,5414,531344047716 5,30 €
06450-05-1051schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M5910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1052reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M5910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1053silber-metallickunststoffbeschichtet1M5910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1056silberhochglanzverchromt1M5910131424,5414,531344047716 5,30 €
06450-05-1061schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M6910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1062reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M6910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1063silber-metallickunststoffbeschichtet1M6910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1066silberhochglanzverchromt1M6910131424,5414,531344047716 5,30 €
06450-05-2061schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2062reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2063silber-metallickunststoffbeschichtet2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2066silberhochglanzverchromt2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,67 €
06450-05-2081schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2083silber-metallickunststoffbeschichtet2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2086silberhochglanzverchromt2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,67 €
06450-05-3081schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M81416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3083silber-metallickunststoffbeschichtet3M81416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3086silberhochglanzverchromt3M81416212237102454,558,580911122 7,29 €
06450-05-3101schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M101416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3103silber-metallickunststoffbeschichtet3M101416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3106silberhochglanzverchromt3M101416212237102454,558,580911122 7,29 €
06450-05-4101schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet4M1017192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M1017192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4103silber-metallickunststoffbeschichtet4M1017192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4106silberhochglanzverchromt4M1017192727,54310276367,5951091324 8,51 €
06450-05-4121schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet4M1217192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4122reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M1217192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4123silber-metallickunststoffbeschichtet4M1217192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4126silberhochglanzverchromt4M1217192727,54310276367,5951091324 8,51 €
06450-05-5121schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet5M1223233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5122reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M1223233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5123silber-metallickunststoffbeschichtet5M1223233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5126silberhochglanzverchromt5M1223233132491231,57377,51101261526 10,65 €
06450-05-5161schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet5M1623233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5162reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M1623233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5163silber-metallickunststoffbeschichtet5M1623233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5166silberhochglanzverchromt5M1623233132491231,57377,51101261526 10,65 €