norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing
06612_A

Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Messing.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06612_A Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing 225 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-11051X20ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51620 4,08 €
06612-11051X30ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51630 4,08 €
06612-11051X40ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51640 4,45 €
06612-11051X50ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51650 4,45 €
06612-11061X20ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51620 4,08 €
06612-11061X30ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51630 4,08 €
06612-11061X40ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51640 4,45 €
06612-11061X50ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51650 4,45 €
06612-12061X20ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 4,65 €
06612-12061X30ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 4,65 €
06612-12061X40ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 5,01 €
06612-12061X50ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 5,01 €
06612-12061X60ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 5,01 €
06612-12081X20ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 4,65 €
06612-12081X30ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 4,65 €
06612-12081X40ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 5,01 €
06612-12081X50ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 5,01 €
06612-12081X60ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 5,01 €
06612-12101X20ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 4,65 €
06612-12101X30ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 4,65 €
06612-12101X40ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 5,01 €
06612-12101X50ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 5,01 €
06612-12101X60ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 5,01 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66