norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel
06612_C

Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06612_C Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel 188 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-31051X20CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 4,49 €
06612-31051X30CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 4,49 €
06612-31051X40CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 4,90 €
06612-31051X50CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 4,90 €
06612-31061X20CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 4,49 €
06612-31061X30CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 4,49 €
06612-31061X40CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 4,90 €
06612-31061X50CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 4,90 €
06612-32061X20CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 5,12 €
06612-32061X30CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 5,12 €
06612-32061X40CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 5,51 €
06612-32061X50CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 5,51 €
06612-32061X60CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 5,51 €
06612-32081X20CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 5,12 €
06612-32081X30CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 5,12 €
06612-32081X40CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 5,51 €
06612-32081X50CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 5,51 €
06612-32081X60CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 5,51 €
06612-32101X20CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 5,12 €
06612-32101X30CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 5,12 €
06612-32101X40CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 5,51 €
06612-32101X50CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 5,51 €
06612-32101X60CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 5,51 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66