norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe
06612_F

Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06612_F Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe 245 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-61051X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 4,90 €
06612-61051X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 4,90 €
06612-61051X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 5,34 €
06612-61051X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 5,34 €
06612-61061X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 4,90 €
06612-61061X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 4,90 €
06612-61061X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 5,34 €
06612-61061X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 5,34 €
06612-62061X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 5,58 €
06612-62061X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 5,58 €
06612-62061X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 6,01 €
06612-62061X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 6,01 €
06612-62061X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 6,01 €
06612-62081X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 5,58 €
06612-62081X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 5,58 €
06612-62081X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 6,01 €
06612-62081X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 6,01 €
06612-62081X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 6,01 €
06612-62101X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 5,58 €
06612-62101X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 5,58 €
06612-62101X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 6,01 €
06612-62101X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 6,01 €
06612-62101X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 6,01 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66