Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
06140

Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06140 Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307 183 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1D1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06140-110fester KnebelM10188206080 3,97 €
06140-112fester KnebelM1220102570100 4,57 €
06140-116fester KnebelM1624123585120 6,65 €
06140-120fester KnebelM2030164095140 10,13 €
06140-210loser KnebelM10188206080 6,29 €
06140-212loser KnebelM1220102570100 7,04 €
06140-216loser KnebelM1624133585120 9,16 €
06140-220loser KnebelM2030164095140 13,33 €