Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
06150

Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert, Druckzapfen gehärtet.Hinweis:Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg. Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06150 Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306 216 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CADZub.PreisBestellen
06150-106X40fester KnebelM61254,5401050306 3,83 €
06150-106X50fester KnebelM61254,5501050406 3,94 €
06150-108X50fester KnebelM81466501260357,5 4,31 €
06150-108X60fester KnebelM81466601260457,5 4,51 €
06150-110X60fester KnebelM101888601480409 5,19 €
06150-110X70fester KnebelM101888701480509 5,38 €
06150-112X70fester KnebelM122010870181005010 6,68 €
06150-112X80fester KnebelM122010880181006010 6,97 €
06150-116X75fester KnebelM1624121275201205512 9,04 €
06150-116X90fester KnebelM1624121290201207012 9,25 €
06150-116X110fester KnebelM16241212110201209012 9,78 €
06150-120X75fester KnebelM20301615,575281405514 13,15 €
06150-120X90fester KnebelM20301615,590281407014 13,86 €
06150-120X110fester KnebelM20301615,5110281409014 14,40 €
06150-210X40loser KnebelM101888403280309 7,34 €
06150-210X50loser KnebelM101888503280409 7,50 €
06150-212X50loser KnebelM122010850351004010 8,88 €
06150-212X60loser KnebelM122010860351005010 9,14 €
06150-216X55loser KnebelM1624131255401204512 12,37 €
06150-216X70loser KnebelM1624131270401206012 12,79 €
06150-216X90loser KnebelM1624131290401208012 13,53 €
06150-220X55loser KnebelM20301615,555451404514 17,45 €
06150-220X70loser KnebelM20301615,570451406014 18,04 €
06150-220X90loser KnebelM20301615,590451408014 18,93 €