|
|
06380_0Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Größe | X | L | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | A | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06380-1082X15 | 0° | 1 | M8 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1082X20 | 0° | 1 | M8 | 20 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1082X25 | 0° | 1 | M8 | 25 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1082X30 | 0° | 1 | M8 | 30 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1082X40 | 0° | 1 | M8 | 40 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1082X50 | 0° | 1 | M8 | 50 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1082X60 | 0° | 1 | M8 | 60 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1102X15 | 0° | 1 | M10 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1102X20 | 0° | 1 | M10 | 20 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1102X25 | 0° | 1 | M10 | 25 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1102X30 | 0° | 1 | M10 | 30 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1102X40 | 0° | 1 | M10 | 40 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1102X50 | 0° | 1 | M10 | 50 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1102X60 | 0° | 1 | M10 | 60 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1122X15 | 0° | 1 | M12 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1122X20 | 0° | 1 | M12 | 20 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1122X25 | 0° | 1 | M12 | 25 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1122X30 | 0° | 1 | M12 | 30 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,26 € | | 06380-1122X40 | 0° | 1 | M12 | 40 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1122X50 | 0° | 1 | M12 | 50 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-1122X60 | 0° | 1 | M12 | 60 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,64 € | | 06380-2122X20 | 0° | 2 | M12 | 20 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,07 € | | 06380-2122X25 | 0° | 2 | M12 | 25 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,07 € | | 06380-2122X30 | 0° | 2 | M12 | 30 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,07 € | | 06380-2122X40 | 0° | 2 | M12 | 40 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,62 € | | 06380-2122X50 | 0° | 2 | M12 | 50 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,62 € | | 06380-2122X60 | 0° | 2 | M12 | 60 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,62 € | | 06380-3122X20 | 0° | 3 | M12 | 20 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,23 € | | 06380-3122X25 | 0° | 3 | M12 | 25 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,23 € | | 06380-3122X30 | 0° | 3 | M12 | 30 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,23 € | | 06380-3122X40 | 0° | 3 | M12 | 40 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,75 € | | 06380-3122X50 | 0° | 3 | M12 | 50 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,75 € | | 06380-3122X60 | 0° | 3 | M12 | 60 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,75 € | | 06380-3122X70 | 0° | 3 | M12 | 70 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 19,40 € | | 06380-3122X80 | 0° | 3 | M12 | 80 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 19,40 € | | 06380-3122X90 | 0° | 3 | M12 | 90 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 19,40 € | | 06380-3162X20 | 0° | 3 | M16 | 20 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,23 € | | 06380-3162X25 | 0° | 3 | M16 | 25 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,23 € | | 06380-3162X30 | 0° | 3 | M16 | 30 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,23 € | | 06380-3162X40 | 0° | 3 | M16 | 40 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,75 € | | 06380-3162X50 | 0° | 3 | M16 | 50 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,75 € | | 06380-3162X60 | 0° | 3 | M16 | 60 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,75 € | | 06380-3162X70 | 0° | 3 | M16 | 70 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 19,40 € | | 06380-3162X80 | 0° | 3 | M16 | 80 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 19,40 € | | 06380-3162X90 | 0° | 3 | M16 | 90 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 19,40 € | | 06380-4162X30 | 0° | 4 | M16 | 30 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 21,37 € | | 06380-4162X40 | 0° | 4 | M16 | 40 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,15 € | | 06380-4162X50 | 0° | 4 | M16 | 50 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,15 € | | 06380-4162X60 | 0° | 4 | M16 | 60 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,15 € | | 06380-4162X70 | 0° | 4 | M16 | 70 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,94 € | | 06380-4162X80 | 0° | 4 | M16 | 80 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,94 € | | 06380-4162X90 | 0° | 4 | M16 | 90 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,94 € | | 06380-4202X30 | 0° | 4 | M20 | 30 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 21,37 € | | 06380-4202X40 | 0° | 4 | M20 | 40 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,15 € | | 06380-4202X50 | 0° | 4 | M20 | 50 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,15 € | | 06380-4202X60 | 0° | 4 | M20 | 60 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,15 € | | 06380-4202X70 | 0° | 4 | M20 | 70 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,94 € | | 06380-4202X80 | 0° | 4 | M20 | 80 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,94 € | | 06380-4202X90 | 0° | 4 | M20 | 90 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,94 € | | 06380-4242X30 | 0° | 4 | M24 | 30 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,54 € | | 06380-4242X40 | 0° | 4 | M24 | 40 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 23,48 € | | 06380-4242X50 | 0° | 4 | M24 | 50 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 23,48 € | | 06380-4242X60 | 0° | 4 | M24 | 60 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 23,48 € | | 06380-4242X70 | 0° | 4 | M24 | 70 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 24,12 € | | 06380-4242X80 | 0° | 4 | M24 | 80 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 24,12 € | | 06380-4242X90 | 0° | 4 | M24 | 90 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 24,12 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|