norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad
06381_0

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Fehlende Maße siehe 06371.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06381_0 Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad 128 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H4AZähnezahl

LFilter
06381-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06381-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06381-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66