norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde
06371

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06371 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde 220 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
06371-10821M8141624251044,54,537-49,592-22 20,06 €
06371-11021M10141624251044,54,537-49,592-22 20,06 €
06371-21022M10171928321251,55,542-57,5111-24 23,63 €
06371-21222M12171928321251,55,542-57,5111-24 23,63 €
06371-31223M12232333321358647-65134,5-26 32,66 €
06371-31623M16232333321358647-65134,5-26 32,66 €
06371-41624M16273041321368,57,556,5-76,5134-36 38,47 €
06371-42024M20273041321368,57,556,5-76,5134-36 38,47 €
06371-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 20,06 €
06371-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 20,06 €
06371-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 23,63 €
06371-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 23,63 €
06371-312120°3M122323333213586478165128,51526 32,66 €
06371-316120°3M162323333213586478165128,51526 32,66 €
06371-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 38,47 €
06371-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 38,47 €