Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06341 Spannhebel Edelstahl 148 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGröße

XTDD1

D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06341-2082Innengewinde1M81824102540-32,588,1- 9,56 €
06341-2102Innengewinde1M101824102540-32,588,1- 9,56 €
06341-21012Innengewinde2M102028123246-36,5104- 11,84 €
06341-2122Innengewinde2M122028123246-36,5104- 11,84 €
06341-2162Innengewinde3M162333133252-41126,5- 14,33 €
06341-2202Innengewinde4M202641133261-49128,5- 19,86 €
06341-208Innengewinde20°1M8182410254052,532,584,515 9,56 €
06341-210Innengewinde20°1M10182410254052,532,584,515 9,56 €
06341-2101Innengewinde20°2M1020281232466136,510015 11,84 €
06341-212Innengewinde20°2M1220281232466136,510015 11,84 €
06341-216Innengewinde20°3M162333133252724112115 14,33 €
06341-220Innengewinde20°4M202641133261804912315 19,86 €
06341-1102Passbohrung1102224102540-32,588,1- 9,56 €
06341-1122Passbohrung2122528123246-36,5104- 11,84 €
06341-1142Passbohrung2142528123246-36,5104- 11,84 €
06341-1162Passbohrung3162833133252-41126,5- 14,33 €
06341-1202Passbohrung4203241133261-49128,5- 19,86 €
06341-110Passbohrung20°110222410254052,532,584,515 9,56 €
06341-112Passbohrung20°21225281232466136,510015 11,84 €
06341-114Passbohrung20°21425281232466136,510015 11,84 €
06341-116Passbohrung20°3162833133252724112115 14,33 €
06341-120Passbohrung20°4203241133261804912315 19,86 €