|
|
06341_IG20Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung:Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Gewindeart | Form | Größe | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06341-208 | Innengewinde | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 9,56 € | | 06341-210 | Innengewinde | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 9,56 € | | 06341-2101 | Innengewinde | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 11,84 € | | 06341-212 | Innengewinde | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 11,84 € | | 06341-216 | Innengewinde | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 |  | | 14,33 € | | 06341-220 | Innengewinde | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 |  | | 19,86 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|