Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad
06341_PB0

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06341_PB0 Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad 119 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGröße

XTDD1

D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06341-1102Passbohrung1102224102540-32,588,1- 9,56 €
06341-1122Passbohrung2122528123246-36,5104- 11,84 €
06341-1142Passbohrung2142528123246-36,5104- 11,84 €
06341-1162Passbohrung3162833133252-41126,5- 14,33 €
06341-1202Passbohrung4203241133261-49128,5- 19,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66