Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad
06341_PB20

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06341_PB20 Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad 137 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGröße

XTDD1

D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06341-110Passbohrung20°110222410254052,532,584,515 9,56 €
06341-112Passbohrung20°21225281232466136,510015 11,84 €
06341-114Passbohrung20°21425281232466136,510015 11,84 €
06341-116Passbohrung20°3162833133252724112115 14,33 €
06341-120Passbohrung20°4203241133261804912315 19,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66