norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannhebel mit Innengewinde
06370

Spannhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06370 Spannhebel mit Innengewinde 189 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
06370-10821M8141624251044,54,537-49,592-22 11,22 €
06370-11021M10141624251044,54,537-49,592-22 11,22 €
06370-21022M10171928321251,55,542-57,5111-24 13,90 €
06370-21222M12171928321251,55,542-57,5111-24 13,90 €
06370-31223M12232333321358647-65134,5-26 16,96 €
06370-31623M16232333321358647-65134,5-26 16,96 €
06370-41624M16273041321368,57,556,5-76,5134-36 19,94 €
06370-42024M20273041321368,57,556,5-76,5134-36 19,94 €
06370-42424M24273041321368,57,556,5-76,5134-36 21,21 €
06370-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 11,22 €
06370-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 11,22 €
06370-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 13,90 €
06370-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 13,90 €
06370-312120°3M122323333213586478165128,51526 16,96 €
06370-316120°3M162323333213586478165128,51526 16,96 €
06370-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 19,94 €
06370-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 19,94 €
06370-424120°4M24273041321368,57,556,589,576,5128,51536 21,21 €