|
|
06370_20Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Größe | X | T | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A2 | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06370-1081 | 20° | 1 | M8 | 14 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 88 | 15 | 22 |  | | 11,22 € | | 06370-1101 | 20° | 1 | M10 | 14 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 88 | 15 | 22 |  | | 11,22 € | | 06370-2101 | 20° | 2 | M10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 106 | 15 | 24 |  | | 13,90 € | | 06370-2121 | 20° | 2 | M12 | 17 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 106 | 15 | 24 |  | | 13,90 € | | 06370-3121 | 20° | 3 | M12 | 23 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 128,5 | 15 | 26 |  | | 16,96 € | | 06370-3161 | 20° | 3 | M16 | 23 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 128,5 | 15 | 26 |  | | 16,96 € | | 06370-4161 | 20° | 4 | M16 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 128,5 | 15 | 36 |  | | 19,94 € | | 06370-4201 | 20° | 4 | M20 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 128,5 | 15 | 36 |  | | 19,94 € | | 06370-4241 | 20° | 4 | M24 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 128,5 | 15 | 36 |  | | 21,21 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|