norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, Innengewinde
06382

Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Betätigungsweise:Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen).Auf Anfrage:Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06382 Spannhebel mit Sicherheitsfunktion Innengewinde 194 kB

Zeichnungen

Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGröße

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06382-11081M8141624251044,59,549,349,563,5881522 11,89 €
06382-11101M10141624251044,59,549,349,563,5881522 11,89 €
06382-12102M1017192832125110,556,356,5741061524 14,54 €
06382-12122M1217192832125110,556,356,5741061524 14,54 €
06382-13123M12232333321357,512,564,564,587,5128,51526 17,46 €
06382-13163M16232333321357,512,564,564,587,5128,51526 17,46 €