norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannhebel flach mit Außengewinde
06400

Spannhebel flach mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06400 Spannhebel flach mit Außengewinde 224 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel flach mit Außengewinde

Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3AZähnezahl

LFilter
06400-1081X1M813,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
06400-1101X1M1013,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
06400-2101X2M101941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
06400-2121X2M121941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
06400-3121X3M122345371428217331482620/25/30/40/50/60
06400-3161X3M162345371428217331482620/25/30/40/50/60

Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

LFilter
06400-1082X15°1M813,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
06400-1102X15°1M1013,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
06400-2102X15°2M101941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
06400-2122X15°2M121941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
06400-3122X15°3M1223453714282173348145152620/25/30/40/50/60
06400-3162X15°3M1623453714282173348145152620/25/30/40/50/60
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66