|
|
06400_15Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Größe | X | L | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A2 | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06400-1082X15 | 15° | 1 | M8 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1082X20 | 15° | 1 | M8 | 20 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1082X25 | 15° | 1 | M8 | 25 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1082X30 | 15° | 1 | M8 | 30 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1082X40 | 15° | 1 | M8 | 40 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 14,06 € | | 06400-1082X50 | 15° | 1 | M8 | 50 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 14,06 € | | 06400-1082X60 | 15° | 1 | M8 | 60 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 14,06 € | | 06400-1102X15 | 15° | 1 | M10 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1102X20 | 15° | 1 | M10 | 20 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1102X25 | 15° | 1 | M10 | 25 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1102X30 | 15° | 1 | M10 | 30 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 13,39 € | | 06400-1102X40 | 15° | 1 | M10 | 40 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 14,06 € | | 06400-1102X50 | 15° | 1 | M10 | 50 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 14,06 € | | 06400-1102X60 | 15° | 1 | M10 | 60 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 14,06 € | | 06400-2102X20 | 15° | 2 | M10 | 20 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 16,32 € | | 06400-2102X25 | 15° | 2 | M10 | 25 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 16,32 € | | 06400-2102X30 | 15° | 2 | M10 | 30 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 16,32 € | | 06400-2102X40 | 15° | 2 | M10 | 40 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 17,12 € | | 06400-2102X50 | 15° | 2 | M10 | 50 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 17,12 € | | 06400-2102X60 | 15° | 2 | M10 | 60 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 17,12 € | | 06400-2122X20 | 15° | 2 | M12 | 20 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 16,32 € | | 06400-2122X25 | 15° | 2 | M12 | 25 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 16,32 € | | 06400-2122X30 | 15° | 2 | M12 | 30 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 16,32 € | | 06400-2122X40 | 15° | 2 | M12 | 40 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 17,12 € | | 06400-2122X50 | 15° | 2 | M12 | 50 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 17,12 € | | 06400-2122X60 | 15° | 2 | M12 | 60 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 17,12 € | | 06400-3122X20 | 15° | 3 | M12 | 20 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 19,50 € | | 06400-3122X25 | 15° | 3 | M12 | 25 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 19,50 € | | 06400-3122X30 | 15° | 3 | M12 | 30 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 19,50 € | | 06400-3122X40 | 15° | 3 | M12 | 40 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 20,29 € | | 06400-3122X50 | 15° | 3 | M12 | 50 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 20,29 € | | 06400-3122X60 | 15° | 3 | M12 | 60 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 20,29 € | | 06400-3162X20 | 15° | 3 | M16 | 20 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 19,50 € | | 06400-3162X25 | 15° | 3 | M16 | 25 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 19,50 € | | 06400-3162X30 | 15° | 3 | M16 | 30 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 19,50 € | | 06400-3162X40 | 15° | 3 | M16 | 40 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 20,29 € | | 06400-3162X50 | 15° | 3 | M16 | 50 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 20,29 € | | 06400-3162X60 | 15° | 3 | M16 | 60 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 20,29 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|