norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannhebel flach, Edelstahl, mit Außengewinde
06401

Spannhebel flach, Edelstahl, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06401 Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde 158 kB

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3AZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06401-1081X301M813,533251019212231022630 21,05 €
06401-1081X401M813,533251019212231022640 22,12 €
06401-1081X501M813,533251019212231022650 22,12 €
06401-2101X302M101941301222213,5261313030 25,96 €
06401-2101X402M101941301222213,5261313040 27,40 €
06401-2101X502M101941301222213,5261313050 27,40 €
06401-2101X602M101941301222213,5261313060 27,40 €
06401-2121X302M121941301222213,5261313030 25,96 €
06401-2121X402M121941301222213,5261313040 27,40 €
06401-2121X502M121941301222213,5261313050 27,40 €
06401-2121X602M121941301222213,5261313060 27,40 €
06401-3161X403M162345371428217331483640 32,58 €
06401-3161X503M162345371428217331483650 32,58 €
06401-3161X603M162345371428217331483660 32,58 €

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06401-1082X3015°1M813,5332510192122329100152630 22,01 €
06401-1082X4015°1M813,5332510192122329100152640 23,06 €
06401-1082X5015°1M813,5332510192122329100152650 23,06 €
06401-2102X3015°2M101941301222213,52638127153030 26,89 €
06401-2102X4015°2M101941301222213,52638127153040 28,34 €
06401-2102X5015°2M101941301222213,52638127153050 28,34 €
06401-2102X6015°2M101941301222213,52638127153060 28,34 €
06401-2122X3015°2M121941301222213,52638127153030 26,89 €
06401-2122X4015°2M121941301222213,52638127153040 28,34 €
06401-2122X5015°2M121941301222213,52638127153050 28,34 €
06401-2122X6015°2M121941301222213,52638127153060 28,34 €
06401-3162X4015°3M1623453714282173348145153640 33,50 €
06401-3162X5015°3M1623453714282173348145153650 33,50 €
06401-3162X6015°3M1623453714282173348145153660 33,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66