Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06342 Spannhebel flach 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel flach

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartSWXA=GrifflängeA1DD1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-206Innengewinde-M675152582014228,5 9,15 €
06342-208Innengewinde-M875152582014228,5 9,15 €
06342-210Innengewinde-M1075152582014228,5 9,15 €
06342-212Innengewinde-M1210015331025172710 10,85 €
06342-216Innengewinde-M1610015331025172710 10,85 €
06342-220Innengewinde-M2012815411230203611,5 13,75 €
06342-224Innengewinde-M2412815411230203611,5 13,75 €
06342-106Passbohrung-675152582014228,5 10,07 €
06342-108Passbohrung-875152582014228,5 10,07 €
06342-110Passbohrung-1075152582014228,5 10,07 €
06342-112Passbohrung-1210015331025172710 11,92 €
06342-116Passbohrung-1610015331025172710 11,92 €
06342-120Passbohrung-2012815411230203611,5 15,19 €
06342-124Passbohrung-2412815411230203611,5 15,19 €
06342-305Innenstern5,5-75152582014228,5 17,89 €
06342-307Innenstern7-75152582014228,5 17,89 €
06342-309Innenstern9-10015331025172710 19,30 €
06342-311Innenstern11-10015331025172710 19,30 €
06342-314Innenstern14-12815411230203611,5 22,63 €
06342-319Innenstern19-12815411230203611,5 22,63 €