Spannhebel flach mit Innengewinde
06342_IG

Spannhebel flach mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06342_IG Spannhebel flach mit Innengewinde 114 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartXA=GrifflängeA1D

D1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-206InnengewindeM675152582014228,5 9,15 €
06342-208InnengewindeM875152582014228,5 9,15 €
06342-210InnengewindeM1075152582014228,5 9,15 €
06342-212InnengewindeM1210015331025172710 10,85 €
06342-216InnengewindeM1610015331025172710 10,85 €
06342-220InnengewindeM2012815411230203611,5 13,75 €
06342-224InnengewindeM2412815411230203611,5 13,75 €