Spannhebel flach mit Innenstern
06342_IS

Spannhebel flach mit Innenstern

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06342_IS Spannhebel flach mit Innenstern 126 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartSWA=GrifflängeA1DD1

D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-305Innenstern5,575152582014228,5 17,89 €
06342-307Innenstern775152582014228,5 17,89 €
06342-309Innenstern910015331025172710 19,30 €
06342-311Innenstern1110015331025172710 19,30 €
06342-314Innenstern1412815411230203611,5 22,63 €
06342-319Innenstern1912815411230203611,5 22,63 €