Spannhebel flach mit Passbohrung
06342_PB

Spannhebel flach mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06342_PB Spannhebel flach mit Passbohrung 120 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartXA=GrifflängeA1D

D1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-106Passbohrung675152582014228,5 10,07 €
06342-108Passbohrung875152582014228,5 10,07 €
06342-110Passbohrung1075152582014228,5 10,07 €
06342-112Passbohrung1210015331025172710 11,92 €
06342-116Passbohrung1610015331025172710 11,92 €
06342-120Passbohrung2012815411230203611,5 15,19 €
06342-124Passbohrung2412815411230203611,5 15,19 €