Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06340 Spannhebel 186 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartFormXTA=GrifflängeA2DD1

D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06340-2082InnengewindeM81888,1-24102540-32,5 6,37 €
06340-2102InnengewindeM101888,1-24102540-32,5 6,37 €
06340-21012InnengewindeM1020104-28123246-36,5 7,90 €
06340-2122InnengewindeM1220104-28123246-36,5 7,90 €
06340-2162InnengewindeM1623126,5-33133252-41 9,55 €
06340-2202InnengewindeM2026128,5-41133261-49 13,24 €
06340-208Innengewinde20°M81884,5152410254052,532,5 6,37 €
06340-210Innengewinde20°M101884,5152410254052,532,5 6,37 €
06340-212Innengewinde20°M122010015281232466136,5 7,90 €
06340-216Innengewinde20°M162312115331332527241 9,55 €
06340-220Innengewinde20°M202612315411332618049 13,24 €
06340-1102Passbohrung102288,1-24102540-32,5 6,37 €
06340-1122Passbohrung1225104-28123246-36,5 7,90 €
06340-1142Passbohrung1425104-28123246-36,5 7,90 €
06340-1162Passbohrung1628126,5-33133252-41 9,55 €
06340-1202Passbohrung2032128,5-41133261-49 13,24 €
06340-110Passbohrung20°102284,5152410254052,532,5 6,37 €
06340-112Passbohrung20°122510015281232466136,5 7,90 €
06340-114Passbohrung20°142510015281232466136,5 7,90 €
06340-116Passbohrung20°162812115331332527241 9,55 €
06340-120Passbohrung20°203212315411332618049 13,24 €