Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad
06340_PB0

Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06340_PB0 Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad 98,8 kB

Zeichnungen

Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartXTA=GrifflängeDD1D2HH2CADZub.PreisBestellen
06340-1102Passbohrung102288,12410254032,5 6,37 €
06340-1122Passbohrung12251042812324636,5 7,90 €
06340-1142Passbohrung14251042812324636,5 7,90 €
06340-1162Passbohrung1628126,53313325241 9,55 €
06340-1202Passbohrung2032128,54113326149 13,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66