norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
06441

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06441 Klemmhebel Stahl mit Außengewinde 271 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H3H4AA1Zähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06441-110X20Stahl1M1019282041124972831072420 14,39 €
06441-110X25Stahl1M1019282041124972831072425 14,39 €
06441-110X30Stahl1M1019282041124972831072430 14,39 €
06441-110X35Stahl1M1019282041124972831072435 15,10 €
06441-110X40Stahl1M1019282041124972831072440 15,10 €
06441-110X45Stahl1M1019282041124972831072445 15,10 €
06441-110X50Stahl1M1019282041124972831072450 15,10 €
06441-110X55Stahl1M1019282041124972831072455 15,10 €
06441-110X60Stahl1M1019282041124972831072460 15,10 €
06441-110X70Stahl1M1019282041124972831072470 15,59 €
06441-110X80Stahl1M1019282041124972831072480 15,59 €
06441-110X90Stahl1M1019282041124972831072490 15,59 €
06441-112X20Stahl1M1219282041124972831072420 14,39 €
06441-112X25Stahl1M1219282041124972831072425 14,39 €
06441-112X30Stahl1M1219282041124972831072430 14,39 €
06441-112X35Stahl1M1219282041124972831072435 15,10 €
06441-112X40Stahl1M1219282041124972831072440 15,10 €
06441-112X45Stahl1M1219282041124972831072445 15,10 €
06441-112X50Stahl1M1219282041124972831072450 15,10 €
06441-112X55Stahl1M1219282041124972831072455 15,10 €
06441-112X60Stahl1M1219282041124972831072460 15,10 €
06441-112X70Stahl1M1219282041124972831072470 15,59 €
06441-112X80Stahl1M1219282041124972831072480 15,59 €
06441-112X90Stahl1M1219282041124972831072490 15,59 €
06441-212X25Stahl2M1223352550125687,51081382625 19,36 €
06441-212X30Stahl2M1223352550125687,51081382630 19,36 €
06441-212X35Stahl2M1223352550125687,51081382635 20,07 €
06441-212X40Stahl2M1223352550125687,51081382640 20,07 €
06441-212X45Stahl2M1223352550125687,51081382645 20,07 €
06441-212X50Stahl2M1223352550125687,51081382650 20,07 €
06441-212X55Stahl2M1223352550125687,51081382655 20,07 €
06441-212X60Stahl2M1223352550125687,51081382660 20,07 €
06441-212X70Stahl2M1223352550125687,51081382670 20,74 €
06441-212X80Stahl2M1223352550125687,51081382680 20,74 €
06441-212X90Stahl2M1223352550125687,51081382690 20,74 €
06441-216X25Stahl2M1623352550125687,51081382625 19,36 €
06441-216X30Stahl2M1623352550125687,51081382630 19,36 €
06441-216X35Stahl2M1623352550125687,51081382635 20,07 €
06441-216X40Stahl2M1623352550125687,51081382640 20,07 €
06441-216X45Stahl2M1623352550125687,51081382645 20,07 €
06441-216X50Stahl2M1623352550125687,51081382650 20,07 €
06441-216X55Stahl2M1623352550125687,51081382655 20,07 €
06441-216X60Stahl2M1623352550125687,51081382660 20,07 €
06441-216X70Stahl2M1623352550125687,51081382670 20,74 €
06441-216X80Stahl2M1623352550125687,51081382680 20,74 €
06441-216X90Stahl2M1623352550125687,51081382690 20,74 €
06441-316X30Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53630 26,70 €
06441-316X40Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53640 27,63 €
06441-316X50Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53650 27,63 €
06441-316X60Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53660 27,63 €
06441-316X70Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53670 28,72 €
06441-316X80Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53680 28,72 €
06441-316X90Stahl3M1630433058,5126599,5132168,53690 28,72 €
06441-320X30Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53630 26,70 €
06441-320X40Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53640 27,63 €
06441-320X50Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53650 27,63 €
06441-320X60Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53660 27,63 €
06441-320X70Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53670 28,72 €
06441-320X80Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53680 28,72 €
06441-320X90Stahl3M2030433058,5126599,5132168,53690 28,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66