norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Neuheiten

Bohrbuchsen

Bohrbuchsen ermöglichen das schnelle Bohren von Werkstücken, ohne dass im Vorfeld die Bohrpunkte immer wieder neu ausgemessen und angezeichnet werden müssen. Die praktischen Helfer, die den Bohrer direkt in die Bohrvorrichtung führen, gewährleisten damit nicht nur ein maßgeschneidertes Bohrbild, sondern sorgen auch dafür, dass der Bohrer nicht verlaufen kann.

Im Gegensatz zu einer Bohrung ohne Vorrichtung – der handgeführten Bohrung – wird der Bohrvorgang dank Bohrbuchse deutlich vereinfacht und erzielt ein wesentlich saubereres Ergebnis durch Vorgabe eines festen Eindringwinkels. Das ist mitunter ein Grund, warum die Buchsen im Maschinenbau, im Fahrzeugbau und in diversen anderen Industriezweigen gerne genutzt werden.

Bohrbuchsen – Präzisionswerkzeug ganz nach Ihren Vorgaben

Bei norelem erhalten Sie Bohrbuchsen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Ob als zylindrische Buchse, mit Bund, als Steckbohrbuchse oder Spannbuchse – durch passende Abmessungen und Vielfalt in der Formgebung ist eine exakte Konfiguration gemäß der Anforderungen möglich. Dabei erfüllen die Bohrbuchsen je nach Typ die dafür gängigen Normen (DIN 172, DIN 173, DIN 179 und ISO 4247) und sind in den Formen A (Bohrung an einem Ende gerundet) und B (Bohrung an beiden Enden gerundet) erhältlich.
Alle Bohrbuchsen bestehen zudem aus gehärtetem Spezialeinsatzstahl – dadurch erfüllen sie qualitativ hohe Ansprüche und sind darüber hinaus besonders langlebig sowie korrosionsbeständig.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66