norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bohrspanner Größe 0-3 S DIN 6348 erweitert
08550

Bohrspanner Größe 0-3 S DIN 6348 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Zubehör siehe 08570 – 08610 und 08640 – 08710. Kräftetabelle siehe Technische Hinweise für Bohrspanner DIN 6348.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 08550 Bohrspanner Größe 0-3 S DIN 6348 erweitert 220 kB
 08550 Technischer Hinweis für Bohrspanner DIN 6348 186 kB

Zeichnungen

Bohrspanner Größe 0-3 S DIN 6348 erweitert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeBaugröße
nach DIN 6348
A1A2A3A5A6B1B2B3D1

D2D3D4D5D8CADZub.PreisBestellen
08550-00060x326310019035-3286-10945M415 504,48 €
08550-01180x508015025040-501221721414108M618 680,28 €
08550-022100x6010018027056-601462001616108M625 690,47 €
08550-122S100x60x11510018027550-601522001616108M625 783,47 €
08550-133S125x100125205400-958517822820181410M630 1.132,54 €
Bestellnummer
 
E1E2E3E4E5H1
min.
H1
max.
H2
min.
H2
max.
H3H4H5L1L2L3S1Hub
bei
210°
CADZub.PreisBestellen
08550-00241350401832873,51004891253135-642 504,48 €
08550-012816604620850109,515370162003655121042 680,28 €
08550-02501580704086012518080182105060151042 690,47 €
08550-1250158070406311512518025192105060151042 783,47 €
08550-1313228,575406010621381968522390-60-1042 1.132,54 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66