norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Zubehör siehe 08570 – 08610. Kräftetabelle siehe Technische Hinweise für Bohrspanner DIN 6348.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 08550 Bohrspanner Größe 3-5 DIN 6348 245 kB
 08550 Technischer Hinweis für Bohrspanner DIN 6348 186 kB

Zeichnungen

Bohrspanner Größe 3-5 DIN 6348

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeBaugröße
nach DIN 6348
A1A2A3A5A6B1B2B3D1

D2D3D4D5D8CADZub.PreisBestellen
08550-033100x12585270340399512515519520181410M630 1.016,60 €
08550-044200x16018840048012019516019523520181410M830 1.429,35 €
08550-055300x19027853066018028519023827824222018M840 2.037,03 €
Bestellnummer
 
E1E2E3E4E5H1
min.
H1
max.
H2
min.
H2
max.
H3H4H5L2L3S1Hub
bei
210°
CADZub.PreisBestellen
08550-03132366037,57510801942641302440080161042 1.016,60 €
08550-04236431505010059520529515224420100161542 1.429,35 €
08550-0533557,522062,51251511525535518024550120161542 2.037,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66