norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Festigkeitsklasse 10.9.
Ausführung:Anschlagschraube brüniert.
Mutter verzinkt.
Hinweis:Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03087_B Anschlagschrauben, Form B 141 kB

Zeichnungen

Anschlagschrauben, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDLKSWSR1CADZub.PreisBestellen
03087-20316BM31625,510 2,78 €
03087-20325BM32525,510 3,08 €
03087-20416BM4162,5710 2,05 €
03087-20425BM4252,5710 2,05 €
03087-20435BM4352,5710 2,11 €
03087-20516BM5163,5812 2,05 €
03087-20525BM5253,5812 2,05 €
03087-20535BM5353,5812 2,11 €
03087-20625BM6253,81015 2,05 €
03087-20635BM6353,81015 2,11 €
03087-20640BM6403,81015 2,11 €
03087-20812BM81251320 2,11 €
03087-20816BM81651320 2,11 €
03087-20820BM82051320 2,11 €
03087-20825BM82551320 2,16 €
03087-20830BM83051320 2,32 €
03087-20835BM83551320 2,32 €
03087-20840BM84051320 2,47 €
03087-20845BM84551320 2,47 €
03087-20850BM85051320 2,58 €
03087-20855BM85551320 2,58 €
03087-20865BM86551320 2,68 €
03087-20870BM87051320 2,68 €
03087-20885BM88551320 2,78 €
03087-21035BM103561730 2,63 €
03087-21040BM104061730 2,94 €
03087-21050BM105061730 3,08 €
03087-21060BM106061730 3,30 €
03087-21240BM124071930 3,91 €
03087-21260BM126071930 4,22 €
03087-21270BM127071930 4,48 €
03087-21650BM16509,52435 5,56 €
03087-21660BM16609,52435 5,97 €
03087-21670BM16709,52435 6,75 €