Arretierbolzen

Der Aufbau von Arretierbolzen
Als Arretierbolzen wird eine genormte Rasteinheit bezeichnet, mit deren Hilfe sich Maschinenelemente in einer bestimmten Position fixieren oder indexieren lassen. Der klassische Arretierbolzen verfügt über einen Zugknopf oder auch einen Zugring. Über einen Mechanismus wird auf Zug ein Arretierstift aus dem entsprechenden Gegenstück gezogen. Dadurch lassen sich die Steckverbindungen schnell und unkompliziert fixieren und lösen. Arretierbolzen werden in der Praxis auch häufig Rastbolzen genannt. Rastbolzen garantieren hohe Haltekräfte und eine stabile Fixierung bei einer gleichzeitig einfachen Handhabung. Dies sorgt für eine hohe Prozesssicherheit bei der Anwendung.
Vertrauen Sie auf Qualität von norelem
Arretierbolzen werden im Maschinenbau zum Beispiel zum Sichern von Schwenk- und Drehvorrichtungen oder bei der Anschlagpositionierung benutzt.
Arretierbolzen von norelem sind äußerst robust und langlebig. Bei der Qualitätsprüfung wird im Speziellen auf einen exakten Lauf und eine einwandfreie Rastung in der Endlage geachtet. Diese Qualität der Bolzen garantiert eine reibungsfreie Funktionalität in der Praxis. Rastbolzen halten den stärksten Querkräften stand. Erst das händische Eingreifen eines Anwenders verändert die Arretierstellung.
Arretierbolzen in verschiedenen Ausführungen für Ihren Anwendungsfall

Arretierbolzen von norelem sind in vielen Ausführungen erhältlich. norelem fertigt alle Bolzen aus rostfreiem Stahl. Neben den Stahlvarianten gibt es besonders hochwertige Arretierbolzen in Edelstahl.

Grundsätzlich sind alle Arretierbolzen im Sortiment in gängigen Stiftlängen von 24-134 mm und Bolzendurchmessern von 3-25 mm erhältlich.

Ein Pilzgriff aus Kunststoff oder Edelstahl sorgt für eine handliche und einfache Bedienung der konischen und zylindrischen Bolzen.

Darüber hinaus bietet norelem Arretierbolzen mit T-griff und L-Form.

Verschiedene Formenbezeichnungen beschreiben die kleinen Unterschiede der Arretierbolzen in einer Familie, zum Beispiel mit oder ohne Rastnut, mit oder ohne Kontermutter oder Arretierbolzen in langer oder kurzer Ausführung.

norelem führt darüber hinaus Exemplare in spezieller Ausführung.
Sie finden bei norelem Rastbolzen mit verlängertem Arretierstift und einer Gewindesicherung im Sortiment.
Zudem gibt es Spezialbolzen mit flacher Mutter, welche sich zum Beispiel für die Montage an dünnwandigen Teilen (Blechkonstruktionen und andere) eignen.
Abgerundet wird das Produktportfolio mit Premium- und Präzisions-Arretierbolzen sowie Arretierbolzen mit Anlaufschräge.