norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen Form C 135 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form C

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-3903CStahlgehärtet3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,62 €
03089-3004CStahlgehärtet4M8x11838,5156134101612  7,26 €
03089-3105CStahlgehärtet5M10x12143,5177155131,3512  6,90 €
03089-3206CStahlgehärtet6M12x1,52551,7208176141,8614  7,67 €
03089-3308CStahlgehärtet8M16x1,533682610238192,31535  9,16 €
03089-3410CStahlgehärtet10M20x1,5337428122510222,81534 14,88 €
03089-3412CStahlgehärtet12M20x1,5337828142512222,81539 16,36 €
03089-3516CStahlgehärtet16M24x2409632182816273,22046 18,59 €
03089-03903CEdelstahlgehärtet3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,07 €
03089-03004CEdelstahlgehärtet4M8x11838,5156134101612  10,55 €
03089-03105CEdelstahlgehärtet5M10x12143,5177155131,3512  10,05 €
03089-03206CEdelstahlgehärtet6M12x1,52551,7208176141,8614  11,88 €
03089-03308CEdelstahlgehärtet8M16x1,533682610238192,31535  16,13 €
03089-03410CEdelstahlgehärtet10M20x1,5337428122510222,81534 31,10 €
03089-03412CEdelstahlgehärtet12M20x1,5337828142512222,81539 34,20 €
03089-03516CEdelstahlgehärtet16M24x2409632182816273,22046 38,87 €
03089-13903CEdelstahlungehärtet3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,07 €
03089-13004CEdelstahlungehärtet4M8x11838,5156134101612  10,55 €
03089-13105CEdelstahlungehärtet5M10x12143,5177155131,3512  10,05 €
03089-13206CEdelstahlungehärtet6M12x1,52551,7208176141,8614  11,88 €
03089-13308CEdelstahlungehärtet8M16x1,533682610238192,31535  16,13 €
03089-13410CEdelstahlungehärtet10M20x1,5337428122510222,81534 31,10 €
03089-13412CEdelstahlungehärtet12M20x1,5337828142512222,81539 34,20 €
03089-13516CEdelstahlungehärtet16M24x2409632182816273,22046 38,87 €