norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_D Arretierbolzen Form D 134 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusführungAusprägungDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-4903DStahlmit Rastnut-3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,71 €
03089-4004DStahlmit Rastnut-4M8x11838,515613410131612  7,34 €
03089-4105DStahlmit Rastnut-5M10x12143,517715513171,3512  7,00 €
03089-4206DStahlmit Rastnut-6M12x1,52551,720817614191,8614  7,78 €
03089-4308DStahlmit Rastnut-8M16x1,53368261023819242,31535  9,38 €
03089-4410DStahlmit Rastnut-10M20x1,533742812251022302,81534 15,17 €
03089-4412DStahlmit Rastnut-12M20x1,533782814251222302,81539 16,69 €
03089-4516DStahlmit Rastnut-16M24x240963218281627363,22046 18,97 €
03089-04903DEdelstahlmit Rastnut-3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,73 €
03089-04004DEdelstahlmit Rastnut-4M8x11838,515613410131612  11,18 €
03089-04105DEdelstahlmit Rastnut-5M10x12143,517715513171,3512  10,64 €
03089-04206DEdelstahlmit Rastnut-6M12x1,52551,720817614191,8614  12,54 €
03089-04308DEdelstahlmit Rastnut-8M16x1,53368261023819242,31535  17,10 €
03089-04410DEdelstahlmit Rastnut-10M20x1,533742812251022302,81534 31,68 €
03089-04412DEdelstahlmit Rastnut-12M20x1,533782814251222302,81539 34,84 €
03089-04516DEdelstahlmit Rastnut-16M24x240963218281627363,22046 39,60 €
03089-14903DEdelstahlmit Rastnut-3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,73 €
03089-14004DEdelstahlmit Rastnut-4M8x11838,515613410131612  11,18 €
03089-14105DEdelstahlmit Rastnut-5M10x12143,517715513171,3512  10,64 €
03089-14206DEdelstahlmit Rastnut-6M12x1,52551,720817614191,8614  12,54 €
03089-14308DEdelstahlmit Rastnut-8M16x1,53368261023819242,31535  17,10 €
03089-14410DEdelstahlmit Rastnut-10M20x1,533742812251022302,81534 31,68 €
03089-14412DEdelstahlmit Rastnut-12M20x1,533782814251222302,81539 34,84 €
03089-14516DEdelstahlmit Rastnut-16M24x240963218281627363,22046 39,60 €