norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090_D Arretierbolzen Form D 146 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-4105DStahlgehärtet5M10x1214717715513171,3512  7,70 €
03090-4206DStahlgehärtet6M12x1,5255620817614191,8614  8,55 €
03090-4308DStahlgehärtet8M16x1,53374261023819242,31535  10,39 €
03090-4410DStahlgehärtet10M20x1,533802812251022302,81534 16,67 €
03090-04105DEdelstahlgehärtet5M10x1214717715513171,3512  11,70 €
03090-04206DEdelstahlgehärtet6M12x1,5255620817614191,8614  13,80 €
03090-04308DEdelstahlgehärtet8M16x1,53374261023819242,31535  18,78 €
03090-04410DEdelstahlgehärtet10M20x1,533802812251022302,81534 34,78 €
03090-14105DEdelstahlungehärtet5M10x1214717715513171,3512  11,12 €
03090-14206DEdelstahlungehärtet6M12x1,5255620817614191,8614  13,07 €
03090-14308DEdelstahlungehärtet8M16x1,53374261023819242,31535  17,92 €
03090-14410DEdelstahlungehärtet10M20x1,533802812251022302,81534 33,10 €