norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03092_E Arretierbolzen Form E 139 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form E

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3L4Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03092-1903EStahlgehärtet3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 6,15 €
03092-1004EStahlgehärtet4M8x1M3321567134101612  5,85 €
03092-1105EStahlgehärtet5M10x1M4371778155131,3512  5,57 €
03092-1206EStahlgehärtet6M12x1,5M6422088176141,8614  6,20 €
03092-1308EStahlgehärtet8M16x1,5M856261012238192,31535  8,01 €
03092-1410EStahlgehärtet10M20x1,5M8622812122510222,81534 14,36 €
03092-1412EStahlgehärtet12M20x1,5M8662814122512222,81539 15,79 €
03092-1516EStahlgehärtet16M24x2M10803218142816273,22046 17,94 €
03092-01903EEdelstahlgehärtet3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 10,18 €
03092-01004EEdelstahlgehärtet4M8x1M3321567134101612  9,71 €
03092-01105EEdelstahlgehärtet5M10x1M4371778155131,3512  9,24 €
03092-01206EEdelstahlgehärtet6M12x1,5M6422088176141,8614  10,91 €
03092-01308EEdelstahlgehärtet8M16x1,5M856261012238192,31535  14,60 €
03092-01410EEdelstahlgehärtet10M20x1,5M8622812122510222,81534 30,70 €
03092-01412EEdelstahlgehärtet12M20x1,5M8662814122512222,81539 33,77 €
03092-01516EEdelstahlgehärtet16M24x2M10803218142816273,22046 38,36 €
03092-11903EEdelstahlungehärtet3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 9,76 €
03092-11004EEdelstahlungehärtet4M8x1M3321567134101612  9,29 €
03092-11105EEdelstahlungehärtet5M10x1M4371778155131,3512  8,82 €
03092-11206EEdelstahlungehärtet6M12x1,5M6422088176141,8614  10,37 €
03092-11308EEdelstahlungehärtet8M16x1,5M856261012238192,31535  13,90 €
03092-11410EEdelstahlungehärtet10M20x1,5M8622812122510222,81534 29,16 €
03092-11412EEdelstahlungehärtet12M20x1,5M8662814122512222,81539 32,06 €
03092-11516EEdelstahlungehärtet16M24x2M10803218142816273,22046 36,45 €