|
|
03092_EArretierbolzen Form E |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03092-1903 | E | Stahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 6,15 € | | 03092-1004 | E | Stahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 5,85 € | | 03092-1105 | E | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 5,57 € | | 03092-1206 | E | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 6,20 € | | 03092-1308 | E | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 8,01 € | | 03092-1410 | E | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 14,36 € | | 03092-1412 | E | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 15,79 € | | 03092-1516 | E | Stahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 17,94 € | | 03092-01903 | E | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 10,18 € | | 03092-01004 | E | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 9,71 € | | 03092-01105 | E | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 9,24 € | | 03092-01206 | E | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 10,91 € | | 03092-01308 | E | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 14,60 € | | 03092-01410 | E | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 30,70 € | | 03092-01412 | E | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 33,77 € | | 03092-01516 | E | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 38,36 € | | 03092-11903 | E | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 9,76 € | | 03092-11004 | E | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 9,29 € | | 03092-11105 | E | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 8,82 € | | 03092-11206 | E | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 10,37 € | | 03092-11308 | E | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 13,90 € | | 03092-11410 | E | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 29,16 € | | 03092-11412 | E | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 32,06 € | | 03092-11516 | E | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 36,45 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|