Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Schlüsselring 1.4310, blank.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03092_R Arretierbolzen Form R 134 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form R

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D4LL1L2L4Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03092-3004RStahlgehärtet4M8x11540156134101612  4,12 €
03092-3105RStahlgehärtet5M10x12352177155131,3512  3,91 €
03092-3206RStahlgehärtet6M12x1,52357208176141,8614  4,35 €
03092-3308RStahlgehärtet8M16x1,528722610238192,31535  5,62 €
03092-3410RStahlgehärtet10M20x1,5287828122510222,81534 8,13 €
03092-03004REdelstahlgehärtet4M8x11540156134101612  6,71 €
03092-03105REdelstahlgehärtet5M10x12352177155131,3512  6,39 €
03092-03206REdelstahlgehärtet6M12x1,52357208176141,8614  7,55 €
03092-03308REdelstahlgehärtet8M16x1,528722610238192,31535  10,02 €
03092-03410REdelstahlgehärtet10M20x1,5287828122510222,81534 17,10 €
03092-13004REdelstahlungehärtet4M8x11540156134101612  6,71 €
03092-13105REdelstahlungehärtet5M10x12352177155131,3512  6,39 €
03092-13206REdelstahlungehärtet6M12x1,52357208176141,8614  7,55 €
03092-13308REdelstahlungehärtet8M16x1,528722610238192,31535  10,02 €
03092-13410REdelstahlungehärtet10M20x1,5287828122510222,81534 17,10 €

Weitere Artikel dieser Kategorie