norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03094_G Arretierbolzen ohne Bund Form G 145 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form G

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDD1D2LL1L2HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
CADZub.PreisBestellen
03094-1105GStahlgehärtet5M10x12147241851,351203094-91  4,63 €
03094-1206GStahlgehärtet6M12x1,52556282261,861403094-92  4,98 €
03094-1308GStahlgehärtet8M16x1,53374363082,3153503094-93  5,83 €
03094-1410GStahlgehärtet10M20x1,533804030102,8153403094-94  8,58 €
03094-01105GEdelstahlgehärtet5M10x12147241851,351203094-91  7,85 €
03094-01206GEdelstahlgehärtet6M12x1,52556282261,861403094-92  8,72 €
03094-01308GEdelstahlgehärtet8M16x1,53374363082,3153503094-93  10,32 €
03094-01410GEdelstahlgehärtet10M20x1,533804030102,8153403094-94  15,53 €
03094-11105GEdelstahlungehärtet5M10x12147241851,351203094-91  7,50 €
03094-11206GEdelstahlungehärtet6M12x1,52556282261,861403094-92  8,33 €
03094-11308GEdelstahlungehärtet8M16x1,53374363082,3153503094-93  9,87 €
03094-11410GEdelstahlungehärtet10M20x1,533804030102,8153403094-94  14,90 €