norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03096 Arretierbolzen ohne Bund 193 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen ohne Bund

Arretierbolzen ohne Bund Form J

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form J

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
Filter
03096-190303096-0190303096-11903J3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99
03096-100403096-0100403096-11004J4M8x1M3322174161203094-90
03096-110503096-0110503096-11105J5M10x1M43724851,351203094-91
03096-120603096-0120603096-11206J6M12x1,5M64228861,861403094-92
03096-130803096-0130803096-11308J8M16x1,5M856361282,3153503094-93
03096-141003096-0141003096-11410J10M20x1,5M8624012102,8153403094-94
03096-141203096-0141203096-11412J12M20x1,5M8664212122,8153903094-94
03096-151603096-0151603096-11516J16M24x2M10805014163,2204603094-95

Arretierbolzen ohne Bund Form K

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
Filter
03096-290303096-0290303096-12903K3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99
03096-200403096-0200403096-12004K4M8x1M332217413161203094-90
03096-210503096-0210503096-12105K5M10x1M4372485171,351203094-91
03096-220603096-0220603096-12206K6M12x1,5M6422886191,861403094-92
03096-230803096-0230803096-12308K8M16x1,5M85636128242,3153503094-93
03096-241003096-0241003096-12410K10M20x1,5M862401210302,8153403094-94
03096-241203096-0241203096-12412K12M20x1,5M866421212302,8153903094-94
03096-251603096-0251603096-12516K16M24x2M1080501416363,2204603094-95
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66