norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Schlüsselring 1.4310, blank.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03096_T Arretierbolzen ohne Bund Form T 123 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form T

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung

DD1D4LL1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
CADZub.PreisBestellen
03096-3004TStahlgehärtet4M8x11540214161203094-90  4,76 €
03096-3105TStahlgehärtet5M10x123522451,351203094-91  4,41 €
03096-3206TStahlgehärtet6M12x1,523572861,861403094-92  4,75 €
03096-3308TStahlgehärtet8M16x1,528723682,3153503094-93  5,57 €
03096-3410TStahlgehärtet10M20x1,5287840102,8153403094-94  8,25 €
03096-03004TEdelstahlgehärtet4M8x11540214161203094-90  7,86 €
03096-03105TEdelstahlgehärtet5M10x123522451,351203094-91  7,50 €
03096-03206TEdelstahlgehärtet6M12x1,523572861,861403094-92  8,33 €
03096-03308TEdelstahlgehärtet8M16x1,528723682,3153503094-93  9,87 €
03096-03410TEdelstahlgehärtet10M20x1,5287840102,8153403094-94  14,90 €
03096-13004TEdelstahlungehärtet4M8x11540214161203094-90  7,86 €
03096-13105TEdelstahlungehärtet5M10x123522451,351203094-91  7,50 €
03096-13206TEdelstahlungehärtet6M12x1,523572861,861403094-92  8,33 €
03096-13308TEdelstahlungehärtet8M16x1,528723682,3153503094-93  9,87 €
03096-13410TEdelstahlungehärtet10M20x1,5287840102,8153403094-94  14,90 €