norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.
Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03097_L Arretierbolzen ohne Bund Form L 136 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form L

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDD1D2LL1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03097-1004LStahlgehärtet4101838,52141612 5,29 €
03097-1105LStahlgehärtet5122143,52451,3512 5,03 €
03097-1206LStahlgehärtet6142551,72861,8614 5,57 €
03097-1308LStahlgehärtet81833683682,31535 7,19 €
03097-1410LStahlgehärtet1022337440102,81534 11,02 €
03097-01004LEdelstahlgehärtet4101838,52141612 8,98 €
03097-01105LEdelstahlgehärtet5122143,52451,3512 8,54 €
03097-01206LEdelstahlgehärtet6142551,72861,8614 9,72 €
03097-01308LEdelstahlgehärtet81833683682,31535 12,93 €
03097-01410LEdelstahlgehärtet1022337440102,81534 20,44 €
03097-11004LEdelstahlungehärtet4101838,52141612 8,98 €
03097-11105LEdelstahlungehärtet5122143,52451,3512 8,54 €
03097-11206LEdelstahlungehärtet6142551,72861,8614 9,72 €
03097-11308LEdelstahlungehärtet81833683682,31535 12,93 €
03097-11410LEdelstahlungehärtet1022337440102,81534 20,44 €