norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.
Auf den vorstehenden Gewindezapfen der Form N können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03098_M Arretierbolzen ohne Bund Form M 150 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form M

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung

DD1D2LL1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03098-2105MStahlgehärtet51221472451,3512 7,08 €
03098-2206MStahlgehärtet61425562861,8614 7,85 €
03098-2308MStahlgehärtet81833743682,31535 9,28 €
03098-2410MStahlgehärtet1022338040102,81534 14,27 €
03098-02105MEdelstahlgehärtet51221472451,3512 12,07 €
03098-02206MEdelstahlgehärtet61425562861,8614 13,64 €
03098-02308MEdelstahlgehärtet81833743682,31535 16,78 €
03098-02410MEdelstahlgehärtet1022338040102,81534 26,38 €
03098-12105MEdelstahlungehärtet51221472451,3512 11,47 €
03098-12206MEdelstahlungehärtet61425562861,8614 13,00 €
03098-12308MEdelstahlungehärtet81833743682,31535 15,95 €
03098-12410MEdelstahlungehärtet1022338040102,81534 25,08 €