Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Gewindeausführung:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.
Auf den vorstehenden Gewindezapfen der Form N können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03098_N Arretierbolzen ohne Bund Form N 108 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form N

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D3LL1L4Hub
S
F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03098-3105NStahlgehärtet512M43724851,3512 5,13 €
03098-3206NStahlgehärtet614M64328961,8614 5,66 €
03098-3308NStahlgehärtet818M856361282,31535 7,02 €
03098-3410NStahlgehärtet1022M8624012102,81534 10,81 €
03098-03105NEdelstahlgehärtet512M43724851,3512 8,72 €
03098-03206NEdelstahlgehärtet614M64328961,8614 9,92 €
03098-03308NEdelstahlgehärtet818M856361282,31535 12,60 €
03098-03410NEdelstahlgehärtet1022M8624012102,81534 19,94 €
03098-13105NEdelstahlungehärtet512M43724851,3512 8,30 €
03098-13206NEdelstahlungehärtet614M64328961,8614 9,42 €
03098-13308NEdelstahlungehärtet818M856361282,31535 12,03 €
03098-13410NEdelstahlungehärtet1022M8624012102,81534 19,04 €